NXP Semiconductors


Web-сайт:

English

SmartXA 16-bit smart card ICs

Selection guide
ИС для 16-разрядных смарт-карт SmartXA

Широкий спектр систем идентификации включает в себя различные ИС для смарт-карт, этикеток, меток и считывателей. Эти решения оснащены всевозможными сопроцессорами, технологиями обеспечения безопасности, модулями памяти и интерфейсными блоками. Наша продукция может эффективно использоваться в самых различных областях применения – от недорогих интеллектуальных меток для организации цепочек поставки товаров до 32-разрядных вычислительных платформ следующего поколения для мощных многозадачных смарт-карт.

Контроллеры смарт-карт и ИС безопасности

Для областей применения, требующих высочайшего уровня безопасности и надежности (например, для смарт-карт, электронных защитных ключей, модулей SAM и т.п.), мы предлагаем различные платформы, соответствующие потребностям клиентов – от нашего испытанного семейства контактных контроллеров WE и платформы MIFARE PROX с двумя интерфейсами до платформ SmartMX , SmartXA и HiPerSmart с 32-разрядной архитектурой.

ИС для бесконтактных устройств

Наши ИС MIFARE для бесконтактных смарт-карт обеспечивают оптимальное сочетание безопасности и удобства. Они совместимы со стандартом ISO 14443A для бесконтактных устройств. Наши семейства ИС I·CODE и UCODE для радиочастотной идентификации специально разработаны для массовых применений интеллектуальных меток. Кроме того, семейство ИС HITAG радиус действия которых составляет более одного метра является надежным решением для мониторинга и складского учета.

Считыватели

Кроме платформ для смарт-карт, этикеток и меток мы предлагаем широкий спектр ИС для контактных и бесконтактных считывателей которые подходят для всех задач идентификации.

Автомобильные противоугонные системы (иммобилайзеры)

Компания NXP Semiconductors является ведущим разработчиком и поставщиком продукции на рынке автомобильных противоугонных систем . Мы предлагаем разнообразную продукцию для производителей автомобильных систем и ключей замков зажигания.