Широкий спектр систем идентификации включает в себя различные ИС для смарт-карт, этикеток, меток и считывателей. Эти решения оснащены всевозможными сопроцессорами, технологиями обеспечения безопасности, модулями памяти и интерфейсными блоками. Наша продукция может эффективно использоваться в самых различных областях применения – от недорогих интеллектуальных меток для организации цепочек поставки товаров до 32-разрядных вычислительных платформ следующего поколения для мощных многозадачных смарт-карт.
Для областей применения, требующих высочайшего уровня безопасности и надежности (например, для смарт-карт,
электронных защитных ключей, модулей SAM и т.п.), мы предлагаем различные платформы, соответствующие
потребностям клиентов – от нашего испытанного семейства контактных контроллеров WE и
платформы MIFARE PROX с двумя интерфейсами
до платформ
SmartMX
,
SmartXA
и
HiPerSmart
с 32-разрядной архитектурой.
Наши ИС MIFARE
для бесконтактных смарт-карт обеспечивают
оптимальное сочетание безопасности и удобства. Они совместимы со стандартом ISO 14443A для бесконтактных
устройств.
Наши семейства ИС I·CODE
и
UCODE
для радиочастотной идентификации специально
разработаны для массовых применений интеллектуальных меток.
Кроме того, семейство ИС HITAG
радиус действия которых
составляет более одного метра является надежным решением для мониторинга и складского учета.
Кроме платформ для смарт-карт, этикеток и меток мы предлагаем широкий спектр ИС для контактных и бесконтактных
считывателей
которые подходят для всех задач идентификации.
Компания NXP Semiconductors является ведущим разработчиком и поставщиком продукции на рынке
автомобильных противоугонных систем
.
Мы предлагаем разнообразную продукцию для производителей автомобильных систем и ключей замков зажигания.