NXP Semiconductors logo
Web-сайт:
English
Product news
26 May 2009

NXP выпускает микроконтроллеры на базе ядра Cortex™-M3 с самым низким в отрасли энергопотреблением


Семейство LPC1300 расширяет самую большую в отрасли линейку ARM-микроконтроллеров, содержит интегрированную поддержку USB 2.0 и встроенное ПО


Эйндховен, Нидерланды, 26 мая 2009 г. - NXP, независимая компания по производству электронных компонентов, основанная Philips, сегодня представила 32-разрядные микроконтроллеры на базе ядра Cortex™-M3 с самым низким в отрасли энергопотреблением, подтверждая свою приверженность инновациям в области энергоэффективных решений и далее расширяя свою самую большую в отрасли линейку микроконтроллеров на базе микроархитектуры ARM.  Новое семейство NXP LPC1300, построенное на основе ядра Cortex™-M3 версии 2, разработано для 16- и 32-разрядных применений, работает на частоте 70 МГц и потребляет около 200 мкA на МГц, обеспечивая расширенное управление энергопотреблением в сочетании с высочайшим уровнем интеграции.

 

Разработанные для обеспечения плавного перехода на 16- и 32-разрядные приложения, новые микроконтроллеры LPC1311/13/42/43 совместимы по выводам с семейством NXP LPC1100, использующим ядро Cortex-M0, и имеют до 32 кБ флэш-памяти, 8 кБ SRAM, экономичный интерфейс USB и до 42 выводов I/O общего назначения. Обладая встроенным контроллером Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) и используя только один источник питания 3.3 В, LPC1300 содержит также интегрированный блок управления питанием для минимизации потребления энергии в режимах пониженного энергопотребления (Sleep, Deep-Sleep, Deep-power-down).

 

LPC1300 также обеспечивает возможность внутрисхемного программирования flash-памяти с помощью расположенного на чипе загрузочного ПО и располагает рядом последовательных интерфейсов, включая полноскоростной USB 2.0 со встроенным в чип физическим уровнем, UART, контроллер SSP/SPI и интерфейс шины I2C. Для простоты использования драйверы USB Mass Storage и HID также интегрированы в чип, обеспечивая быструю настройку соединения по USB. Более того, эти драйверы встроены в ROM, предоставляя 100% объема пользовательской флэш для приложения.

 

"Представив семейство самых быстрых микроконтроллеров LPC1700 на базе ядра Cortex-M3 всего несколько недель назад, сегодня мы еще более расширяем наш портфель микроконтроллеров на основе ядра Cortex-M3 и включаем в него простые в использовании, недорогие и низкопотребляющие микроконтроллеры семейства LPC1300," - сказал Джоф Лис (Geoff Lees), вице-президент и генеральный директор направления микроконтроллеров, NXP Semiconductors. "Новое семейство LPC1300 обладает высочайшим уровнем интеграции и расширенными функциями управления питанием для продуктов такого класса и при этом обеспечивает непревзойдённые преимущества".

 

Доступность

NXP будет демонстрировать новое семейство микроконтроллеров LPC1300 на выставке Computex, в Тайпее с 26 июня 2009 г., в широкой доступности они появятся с сентября 2009 г.  Микроконтроллеры без блока USB будут стоить от $0.99 при поставке в объемах от 10 000 единиц. Стоимость модификации с USB 2.0 составит от $1.49 при объемах от 10 000 единиц.

 

Дополнительную информацию о микроконтроллерах NXP можно получить на: www.nxp.com/microcontrollers

 

О компании NXP

Компания NXP Semiconductors - ведущий поставщик полупроводниковых компонентов - была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 28 000 сотрудников, которые работают более чем в 30 странах мира. Годовой доход в 2008 году составил 5,4 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.ru.nxp.com.

 

Прогнозы и заявления

Данный документ может включать определенные прогнозы и заявления, связанные с финансовым состоянием, итогами финансовых операций и результатами коммерческой деятельности компании NXP Semiconductors, а также с определенными планами и целями NXP, имеющими отношение к этим вопросам. По своей природе прогнозы и заявления связаны с рисками и неопределенностью, т. к. они зависят от событий и обстановки, которые могут иметь место в будущем. Имеется множество факторов, которые могут привести к тому, что реальные результаты и разработки будут существенно отличаться от ожидаемых или предполагаемых в этих прогнозах и заявлениях.